MA 471-02/02Y-2512-2
Ürün numarası:103002071
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 4 veya 6 Kontaktlar
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (temel komponent)
- 3 kablo girişleri M 25 x 1.5
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMA 471-02/02Y-2512-2
Ürün numarası (sipariş numarası)103002071
EAN (European Article Number)4030661419374
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliCastor
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Genel veriler - Özellikler
Açıcı sayısı, sol2
Açıcı sayısı, sağ2
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum30.000operasyon sayısı
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı30°
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı30°
Kontakt açıklığı2 x 4 mm
Kumanda hızı, minimum0,1mm/min
Kumanda hızı, maximum3m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeScrew terminals M25
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum4 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu190mm
Sensörün genişliği194mm
Sensörün yüksekliği143mm
Genişlik castor9mm
Castor çapı36mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı25A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-1510A
notMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Anahtarlama elemanı2 Açıcı düzen (NC) / 2 Açıcı düzen (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleri
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.07.2026 23:12