MAF 330-11Y-996
Arşiv
Ürün numarası:101054491

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
- Düşük hareket hızlarına uygun
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- silikon içermez
- güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
- Her hangi bir yönden uyarılabilir
- Yayın esnekliği, max. 15° anahtarlama açısının üzerindeki sapmalara izin verir.