MAF/S 441-11Y
Ürün numarası:163006789

Ürün açıklaması
- Aluminyum muhafaza
- Koruma sınıfı IP65
- Ortam sıcaklığı −30 … +90 °C
- Depo ve depo hazneleri için seviye şalteri
- Aluminyum muhafaza,
- Her hangi bir yönden uyarılabilir
- 30 sapma ya da alttan basınç durumunda kapanma
- 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Açıcı düzen (NC)
- Montaj konumu dikey
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)