MBGAC433
Ürün numarası:161213383

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M20
- Aluminyum muhafaza
- Sağlam komut cihazlarına uyarlanmış
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMBGAC433
Ürün numarası (sipariş numarası)161213383
EAN (European Article Number)4030661444482
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Genel veriler
TasarımKomple tertibat muhafazası
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Gövde üst parçasının rengiRAL 7001 (Gri)
Gövde alt parçasının rengi RAL 7001 (grey)
Brüt ağırlık1.000g
Genel veriler - Özellikler
Toprak bağlantısıEvet
Kumanda konumu sayısı3
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Montajfour rear-side mounting holes 5 mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk200mm
Genişlik100mm
Yükseklik80mm
Montaj deliği22,3mm
Aralama66 x 186mm
Deliklerin orta mesafesi40mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.11.2026 00:24