MBGAC554
Ürün numarası:161213389

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M20
- Aluminyum muhafaza
- Sağlam komut cihazlarına uyarlanmış
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMBGAC554
Ürün numarası (sipariş numarası)161213389
EAN (European Article Number)4030661444543
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Genel veriler
TasarımKomple tertibat muhafazası
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Gövde üst parçasının rengiRAL 7001 (Gri)
Gövde alt parçasının rengi RAL 7001 (grey)
Brüt ağırlık1.100g
Genel veriler - Özellikler
Toprak bağlantısıEvet
Kumanda konumu sayısı4
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Montajfour rear-side mounting holes 5 mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M25 x 1,5
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk245mm
Genişlik100mm
Yükseklik80mm
Montaj deliği22,3mm
Aralama86 x 231mm
Deliklerin orta mesafesi50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.11.2026 01:50