MBGHAC311YE
Ürün numarası:103007922
Arşiv

Ürün açıklaması
- ANSI standardı uyarınca sarı kapaklı ACİL DURDURMA gövdesi
- Koruyucu contalı ACİL DURDURMA gövdesi
- 1 Kablo girişi M20
- Aluminyum muhafaza
- Sağlam komut cihazlarına uyarlanmış
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMBGHAC311YE
Ürün numarası (sipariş numarası)103007922
EAN (European Article Number)4030661474472
Genel veriler
Yapı şekliAssembly housing
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Gövde üst parçasının rengiRAL 1012 (sarı)
Gövde alt parçasının rengi RAL 7001 (grey)
Brüt ağırlık600g
Genel veriler - Özellikler
ACİL KAPALI için uygun Evet
Mahfaza kapaklı koruyucu bilezik Evet
Toprak bağlantısıEvet
Kumanda konumu sayısı1
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Montajfour rear-side mounting holes 5 mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk100mm
Genişlik100mm
Yükseklik105mm
Montaj deliği22,3mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.10.2026 03:27