MBK311/GB
Ürün numarası:101018717

Ürün açıklaması
- ACİL KAPALI için uygun
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP67
- Sağlam komut cihazlarına uyarlanmış
- 2 kablo girişleri M20
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMBK311/GB
Ürün numarası (sipariş numarası)101018717
EAN (European Article Number)4030661439631
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Genel veriler
Yapı şekliAssembly housing
Gövdelerin malzemesiPlastic, glass-fibre reinforced polyamide, self-extinguishing
Gövde üst parçasının rengiRAL 1018 (sarı)
Gövde alt parçasının rengi RAL 7021 (greyblack)
Brüt ağırlık244g
Genel veriler - Özellikler
Kablo rakoru için itme/çıkarma delikleriEvet
Toprak bağlantısıEvet
Kumanda konumu sayısı1
Mekanik bağlantıların sayısı1
Kablo rakorlarının sayısı2
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumuleft and right
Sabitleme vidalarının tasarımı4x M4
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıPE
Kablo girişi2 x M20
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk85mm
Genişlik85mm
Yükseklik84mm
Montaj deliği22,3mm
Aralama70 x 70mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +100 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.10.2026 06:05