MDH4-20A01
Ürün numarası:101217386

Ürün açıklaması
- Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir
- Koruma sınıfı IP69K
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMDH4-20A01
Ürün numarası (sipariş numarası)101217386
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Mounting screws included in the delivery
Genel veriler
TasarımAdd-on module main switch 63 A
Yapı şekliAuxiliary contact module 2 NO late make/early breake
Yerleştirme koşulları (mekanik)Additional module for retrofitting for front installation main switch
Gövdelerin malzemesiPlastik
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık40g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı2
Mekanik veriler
MontajVidalar
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum1 mm², esnek
Kablo kesiti, maximum2.5 mm², esnek
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti14AWG
Elektrik bağlantısının sıkma torku1,8Nm
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk72mm
Genişlik20mm
Yükseklik40mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı+0 ... +80 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Nominal çalışma gerilimi500VAC
Talep edilen nominal kısa devre akımı3.000A
Kullanım kategorisi AC-15500VAC
Kullanım kategorisi AC-151,5A
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Note
Not (genel)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 01:43