MELDELEUCHTE G24 -M16
Ürün numarası:101150876
Arşiv

Ürün açıklaması
- kırmızı LED ve yeşil LED
- beyaz lens (temiz)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMELDELEUCHTE G24 -M16
Ürün numarası (sipariş numarası)101150876
EAN (European Article Number)4030661287935
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Genel veriler
Kubbenin ve rengiBeyaz
Brüt ağırlık14g
Genel veriler - Özellikler
Gösterge lambasıEvet
Hat tellerinin sayısı3
Optical signalYes
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1,5Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine0,2m
Çekirdek kesiti0,34mm²
Çekirdek kesiti22AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği20mm
anahtar ağzı genişliği17SW
Kubbenin çapı15mm
Çap, meyil bilgili metrik ISO dişlisiM16 x 1.5
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-5 ... +70 °C
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı20mA
Durum göstergesi
LED'in rengikırmızıyeşil
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.09.2026 21:56