MGH2-00A01
Ürün numarası:101216911

Ürün açıklaması
- Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir
- Koruma sınıfı IP69K
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMGH2-00A01
Ürün numarası (sipariş numarası)101216911
EAN (European Article Number)4030661663999
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Mounting screws included in the delivery
Genel veriler
TasarımAdd-on module main switch 40 A
Yapı şekliPE-Terminal
Yerleştirme koşulları (mekanik)Additional module for retrofitting for front installation main switch
Gövdelerin malzemesiPlastik
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık25g
Mekanik veriler
MontajVidalar
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0.75 mm², esnek1 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum6 mm², esnek10 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti8AWG
Elektrik bağlantısının sıkma torku2,5Nm
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk72mm
Genişlik20mm
Yükseklik40mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı+0 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı40A
Nominal çalışma gerilimi690VAC
Talep edilen nominal kısa devre akımı15.000A
Anahtarlama kapasitesi, AC-311.000W
Anahtarlama kapasitesi, AC-2315.000W
Note
Not (genel)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 05:24