MH 302-11Y-M16
Ürün numarası:101168077

Ürün açıklaması
- hafif alaşım kokil dökümgövde
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMH 302-11Y-M16
Ürün numarası (sipariş numarası)101168077
EAN (European Article Number)4030661220468
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiPainted (steelblue RAL 5011)
Gövde kapağının malzemesiLight alloy die-casting
kaldıraçın malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık100g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıRoller lever shape H
Makara malzemesiGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Aktüatör tork, minimum0,2Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionScrew terminals M16 x 1.5
Kablo girişiM16 x 1.5
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +90 °C
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15220VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Anahtarlama elemanıChange-over contact with double break
Anahtarlama prensibiKendini temizleyen kontağı ile sustalı
Malzeme, kontaklar, elektrikliSilver (AgNi 15)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.08.2026 10:17