MKSA321
Ürün numarası:101005816

Ürün açıklaması
- ile Kilitleme kılıfı
- 2 Kontaktlar
- Montaj derinliği 70 mm
- 2 switch konumu
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Montaj Tırtıllı somun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMKSA321
Ürün numarası (sipariş numarası)101005816
EAN (European Article Number)4030661615356
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-14-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000632
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000632
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaIEC/EN 60068-2-20
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Malzeme dayanıklılığı (asit)partly suitable
Körüklerin malzemesiKauçuk
Sızdırmaz körüklerin malzeme kalınlığı1mm
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiSiyah
Brüt ağırlık121g
Genel veriler - Özellikler
Dış kullanımlarEvet
Galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleriEvet
Kilitleme kılıfı Evet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Yardımcı kontaktların sayısı4
Yön sayısı2
Yön başına kapatıcı sayısı1
Anahtar konumlarının sayısı2
Mekanik veriler
Kilitleme konumusağsol
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık11N
MontajTırtıllı somun
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj derinliği70mm
kaldıraçın uzunluğu77mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
EN 60947-1 uyarınca montaj için çap22.3 + 0.4mm
Aralama80 x 80mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Titreşim direnci10 … 200 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Anahtarlama elemanılatching - latching
Note
Not (switch konumu)Konum A,B
Notlar - Kimyasallara karşı dirençli
Malzeme dayanıklılığı (YAĞ)partly suitable
Malzeme dayanıklılığı (ozon)not suitable
Malzeme dayanıklılığı (hava şartları)suitable
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 10:50