MKTC52/WKT-26
Ürün numarası:101186703

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Montaj Tırtıllı somun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMKTC52/WKT-26
Ürün numarası (sipariş numarası)101186703
EAN (European Article Number)4030661604237
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-14-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000632
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000632
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Körüklerin malzemesiSilikon
Sızdırmaz körüklerin malzeme kalınlığı2mm
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiGri
Brüt ağırlık160g
Genel veriler - Özellikler
Sıfır konumuna geri çekmeEvet
Dış kullanımlarEvet
Galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleriEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Yardımcı kontaktların sayısı4
Yön sayısı4
Yön başına kapatıcı sayısı1
Anahtar konumlarının sayısı4
Anahtarlama kademelerinin sayısı4
Mekanik veriler
Kilitleme konumuaşağı-yukarı sürülebilensağsoltaban
Mekanik ömür, minimum500.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık11N
MontajTırtıllı somun
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj derinliği70mm
Aktüatörün uzunluğu77mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
EN 60947-1 uyarınca montaj için çap22.3 + 0.4mm
Aralama80 x 80mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Titreşim direnci10 … 200 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO) / normalde açık kontakt (NO) /normalde açık kontakt (NO) / normalde açık kontakt (NO)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Note
Not (switch konumu)Konum A, B, C, D
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.09.2026 15:37