ML30.241-70
Ürün numarası:103015923

Ürün açıklaması
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
- Quick assembly and connection
- DIN rail mounting
- Front potentiometer for adjusting the output voltage (22 to 28 V)
- Integrated PFC coil
- Wide input range (automatic selection)
- Superior temperature range and efficiency
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıML30.241-70
Ürün numarası (sipariş numarası)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-04-07-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-04-07-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-04-07-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002540
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002540
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
İklime ilişkin zorlamaIEC 60068-2-30
Brüt ağırlık140g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı1
Mekanik veriler
MontajIEC 60715 uyarınca norm kızaklar için hızlı sabitleme
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0,5 mm²
Kablo kesiti, maximum6 mm²
Klemenslerin sıkma torku1Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik75mm
Derinlik91mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-10 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci2 g
şoka karşı direnç30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Gerilim aralığı tipiAC
Nominal çalışma gerilimi100 ... 240 VAC
Çalışma akımı0,3mA0,54mA
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum100VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum240VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum100VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum240VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum110VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum300VDC
Çıkış gerilimi DC24 ... 28 VDC
Maksimum çıkış akımı1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Çıkış gücü, maximum30W
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.10.2026 16:29