MONTAGESATZ AZ 15/16 P
Ürün numarası:101150373

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMONTAGESATZ AZ 15/16 P
Ürün numarası (sipariş numarası)101150373
EAN (European Article Number)4030661287782
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Brüt ağırlık240g
Mekanik veriler
Montaj yönergeleriEmniyetli güvenlik kapısına paralel monte etme
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıBağlantı köşebendi AZ 16Bombe başlı vida M5 x 10 ISO 7380 e göreBombe başlı vida M5 x 16 ISO 7380 e göreGömme başlı vida M5 x 16 DIN 7991Montaj plakası AZ 16/AZM 161Pul DIN 125-5,3U-profili AZ 16
Note
Not (genel)The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZ 15/16-B6.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.07.2026 02:02