MONTAGESATZ AZ 17 P
Ürün numarası:101150363

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMONTAGESATZ AZ 17 P
Ürün numarası (sipariş numarası)101150363
EAN (European Article Number)4030661287744
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Brüt ağırlık115g
Mekanik veriler
Montaj yönergeleriEmniyetli güvenlik kapısına paralel monte etme
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıBağlantı köşebendi AZ 17Bombe başlı vida M4 x 10 ISO 7380 e göreBombe başlı vida M4 x 30 ISO 7380 e göreMontaj plakası AZ 17/AZM 170Pul DIN 433-4,3U-profili AZ 17
Note
Not (genel)The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZ 17-B6.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.07.2026 12:16