MONTAGESATZ AZM 161 R/P
Ürün numarası:101149213

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMONTAGESATZ AZM 161 R/P
Ürün numarası (sipariş numarası)101149213
EAN (European Article Number)4030661150444
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Brüt ağırlık840g
Mekanik veriler
Montaj yönergeleriEmniyetli güvenlik kapısına dik açıda monte etme
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıBağlantı köşebendi AZM 161Bombe başlı vida M5 x 10 ISO 7380 e göreBombe başlı vida M5 x 16 ISO 7380 e göreGömme başlı vida M5 x 16 DIN 7991Montaj plakası AZ 16/AZM 161Pul DIN 125-5,3U-profili AZM 161
Note
Not (genel)The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZM 161-B6.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 13:02