MP-AZ/AZM201-P1
Ürün numarası:101194224

Ürün açıklaması
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMP-AZ/AZM201-P1
Ürün numarası (sipariş numarası)101194224
EAN (European Article Number)4030661361697
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
MalzemeMetal tabaka
Ürün rengiBlack
Brüt ağırlık714g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik162mm
Yükseklik115mm
Derinlik5mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x Montaj plakası
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)AZ/AZM201-B30-P1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.10.2026 18:34