MP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Ürün numarası:101214126

Ürün açıklaması
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Ürün numarası (sipariş numarası)101214126
EAN (European Article Number)4030661399126
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-26
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-26
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-26
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001020
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001020
Genel veriler
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
MalzemeMetal tabaka
Ürün rengiBlack
Brüt ağırlık1.230g
Mekanik veriler - Boyutlar
Derinlik5mm
notsee dimensional drawing
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2x montaj plakası, 2x montaj vidası
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)AZ/AZM201-B30-G1/G2AZM201 + BDF200
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 17:19