MP190
Ürün numarası:131029969

Ürün açıklaması
- Profil sistemin üzerine bir AZM190' in kolay montajı için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMP190
Ürün numarası (sipariş numarası)131029969
EAN (European Article Number)8905236105739
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Brüt ağırlık50g
Note
Not (genel)For left-hinged doors, the mounting plate with the solenoid interlock must be turned by 180°.Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for right-hinged doors
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 21:28