MP190-VD
Ürün numarası:133009487

Ürün açıklaması
- Kilit ve montaj plakasının sol kapı ile iç montajı.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMP190-VD
Ürün numarası (sipariş numarası)133009487
EAN (European Article Number)8905236101137
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Brüt ağırlık40g
Note
Not (genel)Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for left-hinged doors
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.11.2026 13:59