MR 335-20Z-RMS-1637/1699
Arşiv
Ürün numarası:101208239


Ürün açıklaması
- Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041 e uygun tasarım