MR 441-11Y-A-T-M20-2037 | Schmersal - The DNA of Safety
More
441 roller plunger R
MR 441-11Y-A-T-M20-2037
MR 441-11Y-A-T-M20-2037
Ürün numarası:
101160083
Ürün açıklaması
2 kablo girişleri M 20 x 1.5
Uyarıcı 90° ye kadar tekrar konumlandırılabilir.
Metal muhafaza
2 Kontaktlar
106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
Koruma sınıfı IP65
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu