MS-1035
Ürün numarası:101217102
Arşiv

Ürün açıklaması
- SLC ışık perdelerinin çözünürlüğünü
- Paslanmaz çelik (V4A)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMS-1035
Ürün numarası (sipariş numarası)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı4x Bağlantı köşebendi16x Vidalar
Genel veriler
MalzemePaslanmaz çelik
Brüt ağırlık2.000g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik40mm
Yükseklik52mm
Derinlik42mm
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.11.2026 07:41