MS-1051
Ürün numarası:101207758
Arşiv

Ürün açıklaması
- Merkezi sabitleme, profilin yan kısmına alternatif sabitleme imkanını sağlar.
- merkezi sabitleme için montaj kiti
- hedef SLC / SLG 420 - 425
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMS-1051
Ürün numarası (sipariş numarası)101207758
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Genel veriler
Montaj köşebendinin malzemesiÇelik
Brüt ağırlık500g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik40mm
Yükseklik42mm
Derinlik38mm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x Bağlantı köşebendi4x T-yarıklı somunlar4x Vidalar
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)SLCSLG 420 - 425
Note
Not (genel)In case of higher mechanical loads (e.g. vibrations) combining the central mounting brackets is recommended.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 05:58