MS 6610-11-K-Z 5,0M
Ürün numarası:101106970
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMS 6610-11-K-Z 5,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101106970
EAN (European Article Number)4030661272467
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, aktüatörSynthetic rubber (NBR)
Brüt ağırlık316g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanırubber collar
Mekanik ömür, minimum3.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet8N
Kontakt açıklığı0.35 mm
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}1N
Kumanda hızı, minimum10mm/min
Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının0,05mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeH05VV-F 3x 0.75 mm²
not0.75 mm²
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-151A
Anahtarlama elemanıChange-over contact with single break
Anahtarlama prensibiKendini temizleyen kontağı ile sustalı
Maksimum anahtarlama frekansı30.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 22:26