MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Arşiv
Ürün numarası:103006853


Ürün açıklaması
- Konektör M23, 8+1-kutup
- Atıl atanabilir basma butonu ve LED
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama