MS-AZ/AZM300-B1-1
Ürün numarası:103002891

Ürün açıklaması
- Aluminium protective plate as a screen
- Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
- For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMS-AZ/AZM300-B1-1
Ürün numarası (sipariş numarası)103002891
EAN (European Article Number)4030661427492
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
MalzemeAluminyum
Ürün rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık100g
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı1x alüminyum koruma sacı 128 x 36 x 1 mm2x lastik disk 11.2 x 20 x 1 mmM6 dişlili 2x alüminyum dişli başlığı Ø 20 mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.08.2026 12:05