MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568
Arşiv
Ürün numarası:103005000


Ürün açıklaması
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- Konektör M23 12-kutup,
- Atıl atanabilir basma butonu ve LED
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- Manuel bırakma