MS-AZM40-BDF40-L
Ürün numarası:133057001

Ürün açıklaması
- Connection cover for AZM40 and BDF40 or BDF20
- AZM40 hinged on the left
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMS-AZM40-BDF40-L
Ürün numarası (sipariş numarası)133057001
EAN (European Article Number)8905236108365
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000225
Genel veriler
Yapı şekliTamper protection cover
Yerleştirme koşulları (mekanik)Screw mounting
Gövdelerin malzemesiPlastik
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık64g
Mekanik veriler
MontajVidalar
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik40mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.10.2026 06:53