MV8H 330-11Y-A-1366
Arşiv
Ürün numarası:101155140

Ürün açıklaması
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
- Düşük hareket hızlarına uygun
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- silikon içermez
- güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.