MV9H 015-11Y
Ürün numarası:101058473
Arşiv

Ürün açıklaması
- 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Çelik çubuk
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıMV9H 015-11Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101058473
EAN (European Article Number)4030661032641
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiLight-alloy diecast
Gövde kaplamasının malzemesichromated
Mil malzemesiÇelik
Brüt ağırlık430g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMil kolu
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı30°
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı30°
Kontakt açıklığımax. 2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Kumanda hızı, maximum3m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
aktüatör tork0,3Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi3 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, maksimum13AWG
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu43mm
Sensörün genişliği67mm
Sensörün yüksekliği356mm
Mil çapı6mm
çapı ISO-dişM3
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Koruma oranıI
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Çalışma akımı2.500mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleri
Anahtarlama prensibiSusta hareketiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum2,5ms
Maksimum anahtarlama frekansı500/h
Değiştirme süresi, maximum40ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 00:19