MX 064-03Y
Ürün numarası:101056964

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (temel komponent)
- 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
- 3 veya 4 Kontaktlar
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMX 064-03Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101056964
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliCastor
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık3.870g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı3
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıSapmalı makara kolu
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum30.000operasyon sayısı
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı30°
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı30°
Kontakt açıklığı2 x 4 mm
Kumanda hızı, minimum0,1mm/min
Kumanda hızı, maximum3m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeScrew terminals M25
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum4 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu149mm
Sensörün genişliği156mm
Sensörün yüksekliği107mm
Genişlik castor6,5mm
Castor çapı25mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı25A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-1525A
Anahtarlama elemanı3 Açıcı düzen (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlıgalvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleri
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)Actuation from the right should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 10:17