1. MZM 100
  2. MZM 100
MZM 100

MZM 100

  • Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Termoplastik muhafaza
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 1,5 mm kaymaya izin verir.
  • akıllı tanılama
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
22 Ürünler
MZM 100 ST2-1P2P-A

MZM 100 ST2-1P2P-A

Ürün no. 101199622

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Ürün no. 101211070

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Ürün no. 101211071

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Ürün no. 101210772

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Ürün no. 101206028

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Ürün no. 101211153

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Ürün no. 101211156

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW-A

MZM 100 ST2-1P2PW-A

Ürün no. 101199623

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930-3215

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930-3215

Ürün no. 103060203

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930

Ürün no. 103060202

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWM-A

MZM 100 ST2-1P2PWM-A

Ürün no. 101209059

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWRE-A

MZM 100 ST2-1P2PWRE-A

Ürün no. 101211066

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWREM-A

MZM 100 ST2-1P2PWREM-A

Ürün no. 101211067

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-SD2PRE-A

MZM 100 ST2-SD2PRE-A

Ürün no. 101211145

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-SD2PREM-A

MZM 100 ST2-SD2PREM-A

Ürün no. 101211146

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2RM-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2RM-A

Ürün no. 101209056

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWR-A

MZM 100 ST2-1P2PWR-A

Ürün no. 101209147

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW2RE-A

MZM 100 ST2-1P2PW2RE-A

Ürün no. 101211105

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW2R-A

MZM 100 ST2-1P2PW2R-A

Ürün no. 101209886

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PR-A

MZM 100 ST2-1P2PR-A

Ürün no. 101210074

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930

Ürün no. 103014614

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-2930

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-2930

Ürün no. 103013468

Solenoid interlock

22 sonuçlar bulundu