MZM 100 B ST2-SD2PR-A
Ürün numarası:101208738
Arşiv

Ürün açıklaması
- aktüatör denetlenmiş
- Kilitleme kuvveti
- Konektör M12, 8-kutup
- Otomatik mandal
- Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 1,5 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMZM 100 B ST2-SD2PR-A
Ürün numarası (sipariş numarası)101208738
EAN (European Article Number)4030661393407
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
genel bilgilerEvrensel Kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralendüktif
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Reaksiyon süresi, maksimum150ms
Risk süresi, maximum150ms
Brüt ağırlık640g
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvvetiEvet
aktüatör denetlenmişEvet
Sıralı diyagnostikEvet
MandallamaEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Seri bağlantıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Güvenli dijital giriş sayısı 2
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Sensörlerin seri bağlantı sayısı31
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)5 kg kapı kütlelerinde devre aralığıKumanda hızı ≤ 0,5 m/s
Koruma kilidi ve aktüatör arasındaki açısal ofset, maksimum2°
Cihazlar arasındaki asgari mesafe100mm
Kapatma kuvveti, tipik750N
Kapatma kuvveti, garantili500N
Mandallama kuvveti30N
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M6
Sabitleme vidalarının sıkma torku8Nm
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao0mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar1mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensör zincirinin uzunluğu, maximum200m
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Not (Seri bağlantı)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
kesmeKonektör M12, 8-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu40mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği177,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Yüksüz akım I0, tipik100mA
Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, ortalama değer350mA
Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, tepe değer550 mA / 10 ms
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı1.100mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Harici hat ve cihaz koruması2 A gG
Hazır gecikme, maksimum4.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Tanımlama, solenoid kontrolüIN
Anahtarlama eşikleri-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Çalışma aralığı en 24 V10mA
Görev döngüsü solenoidi100%
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Test darbesi aralığı, minimum40ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC0
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileriX1 und X2
Anahtarlama eşikleri−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Çalışma aralığı en 24 V5mA
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Test darbesi aralığı, minimum100ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıY1 and Y2
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)250mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum1V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Test darbesi aralığı, tipik1.000ms
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Electrical data - Serial diagnostic SD
Tanımlama, Seri tanı SDOUT
Çalışma akımı150mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Hat kapasitesi50nF
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Anahtarlama koşulu: sarı LEDBesleme gerilimi UB: yeşil LEDHata işlevli kusur: kırmızı LED
Pin ataması
PIN 1A1 Besleme gerilimi UB
PIN 2X1 Emniyetli giriş 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1
PIN 5OUT seri tanılama çıkışı
PIN 6X2 Emniyetli giriş 2
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 8IN seri tanılama girişi
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)MZM 100-B1.1
Note
Not (genel)As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.11.2026 22:24