MZM 100-B1.1
Ürün numarası:101204290

Ürün açıklaması
- boşluksuz aktüatör
- örneğin istenmeyen gürültülerin etkisizleştirilmesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMZM 100-B1.1
Ürün numarası (sipariş numarası)101204290
EAN (European Article Number)4030661367880
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık366g
Mekanik veriler
Aktüatördüz
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu24mm
Aktüatörün genişliği 40mm
Aktüatörün yüksekliği160mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.09.2026 03:24