MZM 100 ST-1P2PR100-A
Arşiv
Ürün numarası:101192678

Ürün açıklaması
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- Kilitleme kuvveti
- Konektör M23, 8+1-kutup
- Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 1,5 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme