MZM 100 TARGET
Ürün numarası:101210642

Ürün açıklaması
- kilitleme kuvvetinin değişken ayarlaması için
- 30 N' dan 100 N' a kadar erişimli sınırlar dahilinde yaklaşık 10 N' luk adımlarla kademeli olarak ayarlanabilir.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıMZM 100 TARGET
Ürün numarası (sipariş numarası)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Not (Sipariş ayrıntıları)Ayarlamalı hedef ayrıca sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Brüt ağırlık15g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik26mm
Yükseklik38mm
Derinlik11,5mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.07.2026 05:56