NAS 311 ST1-AS
Ürün numarası:101173041

Ürün açıklaması
- Termoplastik aktüatörler
- Acil stop istasyonu
- AS-Arayüzü M12 konektör
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Entegre AS-Arayüzü
- Resetlemek için çek
- Kimyasallara karşı dirençli
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNAS 311 ST1-AS
Ürün numarası (sipariş numarası)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-44
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-44
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-44
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002034
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002034
Onaylar
VerileriASi-SaWTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık330g
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,40 x 10⁻⁸/h
Not (PFH değeri)max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantı konumuAşağıda
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu97,8mm
Sensörün genişliği85mm
Sensörün yüksekliği85mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı50mA
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-7.B.0.E
AS-I, IO-Code0x7
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0 ... P3Kullanılmamış
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Pin ataması
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 17:02