NBG632/NM
Ürün numarası:101182350

Ürün açıklaması
- gıda imalat makinelerindeki uygulama için
- Gıda makineleri için kapatma contası
- Paslanmaz çelik mahfaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNBG632/NM
Ürün numarası (sipariş numarası)101182350
EAN (European Article Number)4030661451121
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Genel veriler
Yapı şekliAssembly housing
Gövdelerin malzemesiAparatın malzemesi
Gövde üst parçasının rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Mührün rengiGri
Brüt ağırlık1.250g
Genel veriler - Özellikler
Toprak bağlantısıEvet
Kumanda konumu sayısı2
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumuon the back
Montajwith M6x12 threaded holes on the back
Sabitleme vidalarının tasarımı4x M6
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Kablo rakorunun çapı20,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk204mm
Genişlik110mm
Yükseklik88mm
Aralama60 x 154mm
Deliklerin orta mesafesi84mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.08.2026 04:54