NBG633
Ürün numarası:101180083

Ürün açıklaması
- zor ortam koşulları için
- Koruma sınıfı IP69K
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNBG633
Ürün numarası (sipariş numarası)101180083
EAN (European Article Number)4250116201723
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Genel veriler
Yapı şekliAssembly housing
Gövdelerin malzemesiAparatın malzemesi
Material of the sealingNBR70 FDA
Gövde üst parçasının rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Mührün rengiGri
Brüt ağırlık1.250g
Genel veriler - Özellikler
Toprak bağlantısıEvet
Kumanda konumu sayısı3
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumuon the back
Montajwith M6x12 threaded holes on the back
Sabitleme vidalarının tasarımı4x M6
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20
Kablo rakorunun çapı20,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk204mm
Genişlik110mm
Yükseklik88mm
Aralama60 x 154mm
Deliklerin orta mesafesi60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.10.2026 02:54