NBGLC33.3/NSK
Ürün numarası:103032719

Ürün açıklaması
- ACİL KAPALI için uygun
- Koruma sınıfı IP69K
- Muhafazanın altındaki flanş contası sayesinde parçalar gibi ek montaj aksesuarları gerekmez
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNBGLC33.3/NSK
Ürün numarası (sipariş numarası)103032719
EAN (European Article Number)4030661531939
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Genel veriler
Yapı şekliAssembly housing
Yerleştirme koşulları (mekanik)all surfaces min 3° to the horizontal
Gövdelerin malzemesiAparatın malzemesi (V2A)
Material of the sealingSilikon
Gövde üst parçasının rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Gövde alt parçasının rengi AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Mührün rengiMavi
Brüt ağırlık1.364g
Genel veriler - Özellikler
Koruyucu yaka takmak için hazırlanmıştırYes
Toprak bağlantısıEvet
Kumanda konumu sayısı3
Kablo rakorlarının sayısı1
Anti-torsion protectionYes
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumuon the back
Sabitleme vidalarının tasarımı6x M5
Vida başının tasarımıFlat head screw
Sabitleme vidalarının sıkma torku2Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku1,3Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20
Kablo rakorunun çapı20,1mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk195mm
Genişlik100mm
Yükseklik94mm
Montaj deliği22,5mm
Aralama54 X 75mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.11.2026 15:55