NB/VA
Ürün numarası:101205023

Ürün açıklaması
- Paslanmaz çelik (V4A)
- Koruma sınıfı IP69K
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNB/VA
Ürün numarası (sipariş numarası)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-26
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-26
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-26
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001020
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001020
Genel veriler
TasarımBlind plug
Yapı şekliRound, stainless steel
MalzemePaslanmaz çelik
Ürün rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık77g
Mekanik veriler - Boyutlar
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.11.2026 15:23