NDAN6
Ürün numarası:101169823

Ürün açıklaması
- Döner tahrik hedef Potansiyometre
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNDAN6
Ürün numarası (sipariş numarası)101169823
EAN (European Article Number)4250116200405
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımÖn plaka montajıRotary drive for Potentiometer
Yapı şekliWithout limit stop
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Potansiyometre soketinin malzemesinikel kaplamalı pirinç / paslanmaz çelik
Çevirmeli düğmenin malzemesiABS
Renk operatörlerSiyah
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Renk döner topuzGri
Brüt ağırlık50g
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
MontajMontaj flanşı
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği26mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği50mm
Not (Montaj derinliği)Artı konnektör
Döner butonun çapı26mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Montaj deliği22,3mm
Potansiyometre tutucusunun deliği30 … 40 mm
Milin çapı, maximum6mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirPotansiyometreler teslimatta dahil değildir, ilgili imalatçılardan sipariş edilmelidir.: Potansiyometreler teslimatta dahil değildir, ilgili imalatçılardan sipariş edilmelidir.
Note
Not (genel)For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 03:55