NDLBL/WS
Ürün numarası:103009265

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNDLBL/WS
Ürün numarası (sipariş numarası)103009265
EAN (European Article Number)4030661468952
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
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIlluminated pushbuttonÖn plaka montajı
Yapı şekliTactileYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalar
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Renk operatörlerBeyaz
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiMavi
Brüt ağırlık30g
Genel veriler - Özellikler
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti1,5N
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik11mm
Kurulum yüksekliği11mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Dokunmatik yüzeyin çapı27mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP69K
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.11.2026 15:49