NDLP30BL/GN
Ürün numarası:103009740

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNDLP30BL/GN
Ürün numarası (sipariş numarası)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
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
TasarımMushroom impact buttonÖn plaka montajı
Yapı şekliLightingYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Körüklerin malzemesiSilikon
Renk operatörleryeşil
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiMavi
Brüt ağırlık36g
Genel veriler - Özellikler
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti2N
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik20mm
aktüatör kafaları için çaplar30mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.11.2026 23:24