NDLRT/504D
Ürün numarası:101190649

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNDLRT/504D
Ürün numarası (sipariş numarası)101190649
EAN (European Article Number)4030661603032
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
TasarımIlluminated pushbuttonÖn plaka montajı
Yapı şekliTactileYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalar
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Renk operatörlerkırmızı
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiBeyaz
Brüt ağırlık30g
Genel veriler - Özellikler
Sembol etiketleme ileEvet (1)
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Sembol Etiketleme Numarası504
Etiketleme tasarımıPrint
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti1,5N
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik11mm
Kurulum yüksekliği11mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Dokunmatik yüzeyin çapı27mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.11.2026 07:04