NDP50GR/WS
Ürün numarası:101163580

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNDP50GR/WS
Ürün numarası (sipariş numarası)101163580
EAN (European Article Number)4030661466521
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımMushroom impact buttonÖn plaka montajı
Yapı şekliLargeYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerABS
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Körüklerin malzemesiSilikon
Renk operatörlerBeyaz
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiSiyah
Brüt ağırlık50g
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum3
Mekanik veriler
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti2N
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği45mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
aktüatör kafaları için çaplar50mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 04:17