NDRR50RT
Ürün numarası:101163587

Ürün açıklaması
- Acil stop kilitlemeli basmalı buton
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNDRR50RT
Ürün numarası (sipariş numarası)101163587
EAN (European Article Number)4250116200146
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
TasarımEmergency stop pushbuttonÖn plaka montajı
Yapı şekliExternal jump mechanism
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerABS
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Körüklerin malzemesiSilikon
Renk operatörlerkırmızı
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiBeyaz
Brüt ağırlık50g
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonuEvet
Montaj flanşıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Harici ani hareket mekanizmasıEvet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Montaj yönergeleriThe unlock symbol should point upward.
Kilit açmaÇekmece açma
Mekanik ömür, Acil Stop butonu100.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti25N
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği45mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
aktüatör kafaları için çaplar50mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
ACİL DURDURMA'nın anahtarlama frekansı, maksimum600/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.11.2026 03:25