NDTGR/SW/301D
Ürün numarası:101189542
Arşiv

Ürün açıklaması
- Sadece Konum anahtarı
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNDTGR/SW/301D
Ürün numarası (sipariş numarası)101189542
EAN (European Article Number)4030661467566
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-10
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-10
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-10
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000221
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000221
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımÖn plaka montajıPushbutton
Yapı şekliTactileYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerABS
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Renk operatörlerSiyah
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiSiyah
Brüt ağırlık25g
Genel veriler - Özellikler
Sembol etiketleme ileEvet (1)
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum3
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı EFMH
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Sembol Etiketleme Numarası301
Etiketleme tasarımıPrint
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti1,5N
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği11mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Dokunmatik yüzeyin çapı27mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.10.2026 07:02